17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジスクサンダ DSE-5010 DSE-5010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジスクサンダ DSE-5010

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DSE-5010

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サビ落し、塗装はがし、金属製品の研磨のスピードアップ
・小型で扱いやすく連続作業に最適
・負荷をかけても回転数が落ちない、フィードバック回路を搭載

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
2500-5200
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
910
トラスココード
336-9072
質量(g)
1800
付属品
補助ハンドル、スピンドルネジ(M12・M16)、カラーφ22、φ127サイディングパット、クランプナット、17mm片口スパナ、カニ目スパナ、φ150ジスクペーパー(♯24・♯30・♯50・♯80・♯120)
ジグスペーパー外径(mm)
150
刃物外径(mm)
19
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト