17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンクリートハンマ CH-462

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンクリートハンマ CH-462

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CH-462

2021年08月に販売終了となりました。

【特長】
・樹脂製ツールスリーブで操作性向上。
・持ちやすいソフトグリップ採用。
・六角対辺17mmシャンクタイプ。
【用途】
・コンクリートの破砕、はつり作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
AC100
2段階切替有無
無
消費電力(W)
1050
最大打撃数(min-1)
3000
二重絶縁
無
ケース有無
有り
セット内容・付属品
ブルポイント、補助ハンドル
重量(g)
5300

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト