17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドリル D-1100VR D-1100VR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ドリル D-1100VR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-1100VR

2021年08月に販売終了となりました。

ドリルセット13本付のコストパフォーマンスに優れた電気ドリル。
【特長】
・ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック
・用途に合せて選べるドリルセット13本付
・持ち運びに便利なキャリングケース付
【用途】
・木材、金属への穴あけに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
1.0~10.0
回転数(min⁻¹(回/分))
0-2800
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
500
電流(A)
5.4
穴あけ能力:木工(mm)
25
トラスココード
379-9026
サイズ(mm)
長さ260×幅64×高さ187
質量(g)
1400
付属品
補助ハンドル、ドリルセット13本組、キャリングケース、ストッパ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト