17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ドライバドリル FDD-1000 FDD-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ドライバドリル FDD-1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FDD-1000

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

一家に1台の必需品。
【特長】
・幅広い用途に使用できるドライバードリル
【用途】
・軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに
・各種木材、薄鉄板などの穴あけに

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
100
最大トルク(N・m)
6.4
充電式
×
重量(g)
800
販売セット内容
付属品はメーカーカタログ参照
トラスココード
379-9034
ネジ締め能力(mm)
3.8
穴あけ能力(mm)
鉄工5/木工10
回転数(回転/分)
540
消費電力(W)
70

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト