17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上切断機 TS-225 TS-225

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上切断機 TS-225

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-225

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミダイカスト製のベース採用により切断精度を向上した切断機。
【特長】
・片側傾斜
・テーブル回転角度:左右0~45°
・ノコ刃傾斜:左0~45°
・チップソー付
【用途】
・木材、アルミ材の切断作業に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
適用チップソー:外径(mm)
220
最大無負荷回転数(rpm)
5300
消費電力(W)
1050
トラスココード
379-9352
重量(g)
8200

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト