17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニ卓上グラインダ TG-30 TG-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニ卓上グラインダ TG-30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TG-30

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・机の上でも手軽に使える小型、軽量タイプ
・フェルトパフの研磨作業の際に、市販のツヤ出しワックスを
併用することでよりツヤのある仕上がりになる
【用途】
・家庭用刃物から園芸用品の研磨に
・各種金属の研削、研磨及びツヤ出しに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
75
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
13
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
寸法/幅(mm)
165
寸法/奥行(mm)
109
寸法/高さ(mm)
128
トラスココード
336-9161
付属品(mm)
フェルトバフ1枚、砥石(#80)1枚、両口スパナ2本
フェルトバフ/外径(mm)
75
フェルトバフ/取付厚さ(mm)
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト