17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃研ぎグラインダ CG-11 CG-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

刃研ぎグラインダ CG-11

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CG-11

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・乾式砥石で手軽な刃研ぎ
・二重絶縁
・握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
・刃研ぎに最適な回転数7,000min-1
【用途】
・家庭用刃物から園芸用品の研磨
・刈払機用各種刃物の研磨
・農機具をはじめ、機械の刃物の研磨

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
7000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
2.2
消費電力(W)
210
コード長さ(m)
2
質量(g)
970
付属品
刃研ぎ砥石、カニ目スパナ、スパナ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト