17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェンソーシャープナー CBS-60 CBS-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェンソーシャープナー CBS-60

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CBS-60

2021年08月に販売終了となりました。

【特長】
・面倒なチェン刃の研磨が簡単
・持ちやすい細身の軽量ボディ
・チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
15000
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
0.65
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
60
トラスココード
379-8925
質量(g)
450
付属品
軸付砥石4mm・8mm、片口スパナ、フロントキャップ
付属品
軸付砥石(砥石径4mm、8mm各1本)、片口スパナ、フロントキャップ(ガイド付=本体取付)、フロントキャップ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト