17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダポリシャ RSE-1250 RSE-1250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンダポリシャ RSE-1250

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RSE-1250

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハイパワーだけど軽量で使いやすいポリッシャ。
【特長】
・回転運動と偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダ
・用途にあわせて回転を変えられる、回転数調整ダイヤル付
・DIY工作や車磨きなど多用途にお使いになれます
・研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダ
【用途】
・木工・家具・工芸の床磨き、板金の塗装はがし、自動車・ボートの研磨、研削などに利用可能

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
6000-12000
電源(V)
AC100
電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
長さ(mm)
226
幅(mm)
123
高さ(mm)
151
外径(mm)
125
コード(m)
2
偏芯量(mm)
2.5
適用商品コード
637000A
JANコード
4960673636561

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト