17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電ドライバドリル BD-127 BD-127

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電ドライバドリル BD-127

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BD-127

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

12Vニカド電池使用のドライバードリル。
【特長】
・13mmロック付キーレスチャック採用
・20段クラッチで細かいトルク調整
・2スピード無段変速スイッチ
・LEDライト、ストラップ、ベルトフック付
【用途】
・各種木材、金属、樹脂板などの穴あけや、サッシ、建具、機器等のトルク管理の必要なネジの締め付け及び緩めに最適

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
26
充電式
○
重量(g)
1700
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
トラスココード
354-3277
ネジ締め能力(mm)
4.1×32
穴あけ能力(mm)
鉄工13/木工25
回転数(回転/分)
高速0-1050/低速0-350
セット内容詳細
充電器・電池パック×2・ベルトフック(本体取付)・ストラップ(本体取付)・キャリングケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト