17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上バンドソー TBS-50 TBS-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上バンドソー TBS-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBS-50

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手軽に使える小型の卓上バンドソー。
【特長】
・木材、アルミの切断に
・別販売品の「水槽タンクセット」組み合わせるとタイルや石材の切断ができる

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
電源(V)
単相100
出力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
消費電力(W)
90
テープル寸法:幅(mm)
200
テープル寸法:奥行(mm)
200
テーブル傾斜
0~45°(右)
最大切断能力:やわらかい木(mm)
80
最大切断能力:かたい木(mm)
50
最大切断能力:アルミ(mm)
20
重量(g)
6000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト