17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー RJK-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロソー RJK-120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RJK-120

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

抜群の操作性の隅やキワなどの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。
【特長】
・長尺目立刃236mm付で、操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
・LEDライトがついて安全安心
・現場に合せて先端(刃物/ヤスリなど)をチョイス
・刃物は、レシプロソー用からジグソー用まで装着可能
・ブレードと同軸方向に握り部があるので、使い慣れた「手ノコ感覚」で扱える
【用途】
・設備、水道、電気工事、リフォーム、解体工事、造作作業に利用可能
・木材、塩ビ管等の切断に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
0~5000
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
280
二重絶縁
ケース有無
無し
トラスココード
327-7909
付属品
長尺目立て刃 No.55(250mm)、六角棒レンチ
切断能力(mm)
塩ビパイプ120、木材55、軟鋼材3.5
重量(g)
1200
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト