17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールータ HR-100 HR-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホビールータ HR-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HR-100

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

無段変速タイプの電動型ストレートグラインダー。
【特長】
・ペンシルタイプの回転ルータ
・ダイヤルで回転数が変えられる
【用途】
・ガラス彫刻・プラスチック・金属の彫刻、みがき、彫金、金型修正、模型工作

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
チャック能力(mm)
φ2.35、φ3.0
変速機能
無段変速
最大無負荷回転数(min-1)
23000
最小無負荷回転数(min-1)
8000
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
2
電源(V)
単相100
二重絶縁
定格電流(A)
1.1
トラスココード
379-9069
質量(g)
450

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト