17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダ(クランプ付) BE-3210 BE-3210

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルトサンダ(クランプ付) BE-3210

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BE-3210

2021年02月に販売終了となりました。

木材の研磨から、金属の錆びおとし、塗装はがしをスピーディーにできるベルトサンダー(電動)。
【特長】
・小物研削に便利な、裏返し固定用のクランプセット付
・ベルト速度の切り替えができる

指定中の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
76
商品タイプ
本体品
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
ベルト寸法(長さ)(mm)
533
定格電流(A)
6.5
消費電力(W)
620
長さ(mm)
430
ベルト速度(m/s)(Hz)
3.8~5.8
質量(g)
3800
付属品
エンドレスベルト(#100)、クランプセット、集じん袋
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト