ツール用品技術窓口

確定しました

研磨布 ハードディスク2【10個入り】

通常単価(税別)
5,4205,257
税込単価
5,9625,783
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラスチック製のバックプレートに研磨布を扇状に配列した研磨ディスク。【特長】・厳選された素材により、抜...

詳細を確認

型番:

DPB0028
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

DPB0028の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○]
粒度(#)
80
外径(mm)
100
砥粒
Z
最高使用周速度(m/S)
68
ねじ穴径
M10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPB0028

被削材

粒度(#)

砥粒

最小発注数量
一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○]
80
Z
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4205,257
( 5,783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチック製のバックプレートに研磨布を扇状に配列した研磨ディスク。
【特長】
・厳選された素材により、抜群の切れ味と耐久性を発揮。
・ワンタッチタイプは取り付けが簡単で、ねじ式構造のため芯振れがない。
【用途】
・金属の一般研削、研磨、バリ取り作業、鉄骨などの溶接ビード取りなど。
・メッキ、塗装前の研磨、錆び落としなど。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

寸法(mm)
(外径×孔径)
粒度砥粒
AAZN
100×ネジ付
(M10)
40DPB0011-
60DPB0012DPB0027
80DPB0013DPB0028
120DPB0015-
  • 最高使用回転数:13,000min-1

メーカー紹介

クレトイシとは?

100年以上の歴史を持つ、日本を代表する研削砥石メーカー。

その卓越した技術力から生み出される高品質の商品は、日本のすべての自動車メーカーをはじめ、重工業からIT部品まで幅広い業種で採用されています。

クレトイシ製品の特長

汎用的なものから、セラミック、ダイヤモンドやCBNを用いた高精度、高能率加工も可能なものまで、さまざまなご要望に対して最適な砥石の提案が可能です。

豊かな経験により蓄積されたノウハウが、砥石だけでなくその使用方法までトータルでご提案いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨布 ハードディスク2の型番DPB0028のページです。 型番DPB0028に関する仕様情報を記載しております。
研磨布 ハードディスク2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属製品に使用
5
満足度:5.0
金属製品の仕上げ加工に使用しています。今まで何種類も試した中で一番仕上げ具合が合っていたので購入しました。ワンタッチで取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨布 ハードディスク2
ハードディスク2
研磨布ディスク
FCA研磨ディスク
ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)
B-TOP研磨用ディスク
メーカークレトイシクレトイシ柳瀬日本研紙PFERD柳瀬
通常価格5,4205,980167 -10,852 -1,095232 -
通常出荷日在庫品1日目7日目1日目〜5日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクサンダー用ペーパーディスクペーパー研磨布ディスク
外径(mm)10010030100100100
最高使用周速度(m/S)68-----
ねじ穴径M10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング