17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

通常単価(税別)
123,677
税込単価
136,045
通常出荷日:1日目

小型・軽量ハイパワーエアーインパクトレンチ。 【特長】 ・能力普通ボルト径48mm。 ・V型ハンマー方...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    2010.0
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    48
  • ハンマータイプ
    Vハンマー
  • 回転数 (rpm)
    3200
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6~0.8
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • 排気
    上方
  • トラスココード
    297-7214
  • JANコード
    4907587304872
  • 全長(mm)
    559
  • ホース継手
    Rc 1/2
  • 重量 (g)
    12800
  • 付属品
    コンセント(1/2"X1/2") L型レンチ(H6)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    343~2010
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    12.7

型番:

GT4800VL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

寸法

寸法図

寸法図

品番No. 能力(mm)
普通ボルト径
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
GT-4800VL48343~20102542.13,2001.0Rc1/212.755912.8
  • 使用空気圧力:0.6MPa
  • 全長・重量:付属品は含みません。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。
  • 使用条件、状況によって変わる。

GT4800VLの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
2010.0
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
48
ハンマータイプ
Vハンマー
回転数(rpm)
3200
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.8
空気消費量(m³/min)
1
排気
上方
トラスココード
297-7214
JANコード
4907587304872
全長(mm)
559
ホース継手
Rc 1/2
重量(g)
12800
付属品
コンセント(1/2"X1/2") L型レンチ(H6)
実用トルク範囲(N・m)
343~2010
使用エアーホース内径(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT4800VL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,677
( 136,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量ハイパワーエアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力普通ボルト径48mm。
・V型ハンマー方式で軽量・ハイパワー。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VLの型番GT4800VLのページです。 型番GT4800VLに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL
超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格123,677106,48252,25073,37085,97778,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)2010.01680460.99611607961
ソケット差込角(mm)25.425.4191925.419
能力ボルト径(mmφ)483920253925
ハンマータイプVハンマーVハンマーシングルシングルシングルシングル
回転数(rpm)320042005500320041004400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング