ツール用品技術窓口

エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

通常単価(税別)
32,046
税込単価
35,251
通常出荷日:1日目

ベストセラーモデルのエアードライバー。【特長】・普通ネジ径 4~5mm・小型・軽量。組立工場の普及モデ...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    25
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    上方
  • 全長 (mm)
    187
  • トラスココード
    125-4375
  • JANコード
    4907587301031
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    4.0~5.0
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    830
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)

型番:

GTPLR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードライバー 衝撃式 GTPLR

エアードライバー
  • 安定した締めつけトルク。低振動・低騒音・高耐久性。
  • ビット取付部:H6.35ビット止ボール式。
  • 消音装置付。
  • 組立工場の普及モデル。
  • 普通ネジ径 4~5mm。
  • 無負荷回転速度:9,000rpm 空気消費量:0.2m3/min。
  • 付属品:両頭ビット A14+2×65Gコンセント BPN-2F。
 
寸法図
全長
mm
重量
g
187830

ピット取付部について

国内標準タイプ

国内標準タイプ

オプション

オプション

品番No.能力(mm)無負荷回転速度(rpm)空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
付属品
普通ネジタッピングネジ木ネジボルトビットコンセント
GT-PLR4.0~5.03.5~4.02.7~3.54.0~5.09,0000.2G 1/4187830A14 (+)2×65GBPN-2F
  • 使用空気圧力:0.6MPa
  • 使用エアーホース内径:6.35mm
  • 全長:付属品・ハンガー分は含まない
  • 重量:付属品は含まない
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変動。

エアードライバー 衝撃式 GTPLR分解図

分解図
部品番号部品名称サイズ1台分個数
1ハンマーケース 1
2ハンマーケースプッシュ(1に内蔵)1
3スラストワッシャー 1
4アンビルプッシュ 1
5ピット止ボール3.5mm1
6ピット止スプリング 1
7アンビル 1
8ハンマーフレーム 1
9ハンマー 2
10ハンマーピン 2
11ドライバー 1
12スペーサー 2
13セットナット 1
ペアリングEE-3 (15に内蔵)(1)
15エンドプレート(前)(B.B.付) 1
16ローター 1
17ローター羽根 6
シリンダーノックピンSP2×14 (19に内蔵)(2)
19シリンダー(K.P.付) 1
21エンドプレート(後)(B.B.付) 1
ペアリングEE-2 (21に内蔵)(1)
23フレーム 1
24OリングP112
25スロットル 1
26左右切替バルブOリングS81
27左右切替バルブ 1
28弁ボール7mm1
29スロットルスプリング 1
30左右切替バルブパッキン 1
31パッキンネジ 1
32左右切替ダイヤル 1
33左右切替ダイヤルノックピンSP2×181
34左右切替ダイヤル止スプリング 1
35左右切替ダイヤル止ボール1/8"1
36アジャストバルブ 1
37アジャストバルブOリングP51
38アジャストダイヤル 1
39アジャストダイヤルノックピンSP2×161
40アジャストダイヤル止スプリング 1
41アジャストダイヤル止ボール1/8"1
43アジャストバルブ止ビス 1
44レバー 1
45レバーピンSP2.5×221
46インレットプッシュOリングP101
47インレットプッシュ 1
48ハンガー 1
50左右切替ダイヤルストッパーピンSP3×61
    
GT-PLRB専用部品
49アンビル 1
    
GT-PLRC専用部品
70コーナーヘッドセット 1
71ハンマーケース 1
  • ※ ( )印は、セット部品のため、注文時注意。

GTPLRの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4~5
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
25
無負荷回転数(rpm)
9000
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
上方
全長(mm)
187
トラスココード
125-4375
JANコード
4907587301031
能力(普通ネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4.0
能力(木ネジ)(mm)
2.7~3.5
能力(ボルト)(mm)
4.0~5.0
ホース継手
G 1/4
重量(g)
830
付属品
ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPLR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,046
( 35,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベストセラーモデルのエアードライバー。
【特長】
・普通ネジ径 4~5mm
・小型・軽量。組立工場の普及モデル
・6.35ビット止ボール式
・消音装置付
【用途】
・産業用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 GT-PLRの型番GTPLRのページです。 型番GTPLRに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 衝撃式 GT-PLRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 衝撃式 GT-PLR
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー No.GT-S4.5DR
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格32,04632,75539,72432,25339,72429,271
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4~54~56~85~66~84~5
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)2516.857.240.557.225
無負荷回転数(rpm)9000900085008500750014000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング