ツール用品技術窓口
精密研削用エアーマイクログラインダー。【特長】・チャック内径3mm・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くな...
詳細を確認

| 品番No. | 無負荷回転速度 (rpm) | 空気消費量 (m3/min) | ホース継手 | 使用エアーホース 内径(mm) | 本体全長 (mm) | フレ_ム直径 (mm) | 重量 (g) | チャック内径 (φmm) | 付属品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ハンドル | スパナ | オイル | |||||||||
| GT-MG55SR | 55,000 | 0.16 | Rc1/4 | 6.35 | 180 | 20.5 | 220 | 3 | ● | H9 | ● |

| 部品番号 | 部品名称 | サイズ | 1台分 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | フレームヘッド | 1 | |
| 2 | コレットシャフトナットセット | 3mm | 1 |
| 3 | コレットワッシャー | 1 | |
| 4 | ペアリング | 696T2ZZA | 2 |
| 5 | コレットシャフトスリープ | 1 | |
| 6 | スリープ止Cビン | 1 | |
| 7 | ペアリンヴカラー(前) | 1 | |
| 8 | ペアリングカラー(後) | 1 | |
| 9 | クラッチ | 1 | |
| (10) | ペアリング | 685ZZ(11に内蔵) | (1) |
| 11 | エンドブレート(前)(B.B.付) | 1 | |
| 12 | □—ター | 1 | |
| 13 | □ーター羽根 | 3 |
| 部品番号 | 部品名称 | サイズ | 1台分 個数 |
|---|---|---|---|
| 14 | シリンダー(K.P.付) | 1 | |
| (15) | シリンダーノックビン | SP1.2×12(14に内蔵) | (1) |
| 16 | エンドブレート(後)(B.B.付) | 1 | |
| (17) | ベアリング | R2ZZ(16に内蔵) | (1) |
| 18 | スべーサー | 1 | |
| 19 | フレームリング | 1 | |
| 20 | フレーム | 1 | |
| 21 | 給気パイプ | 1 | |
| 22 | アジャストパルプ | 1 | |
| 23 | Oリング | S7HS90 | 1 |
| 24 | Oリング | S5HS90 | 3 |
| 25 | Oリングカバー | 1 | |
| 26 | 0リング | S0-006-18 | 1 |
| 部品番号 | 部品名称 | サイズ | 1台分 個数 |
|---|---|---|---|
| 27 | アジャストダイヤル | 1 | |
| 28 | フィルター | 1 | |
| 29 | ホースセツト | 給気側1.5m排気側0.6m | 1 |
| 30 | スパナ | 対辺9mm | 1 |
| 31 | 固定八ンドル | 1 | |
| オブシヨン部品 | |||
| 32 | コレットシャフト ナットセット | 2.35mm | 1 |
| 33 | コレットシャフト ナットセット | 1/8 | 1 |
精密研削用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・チャック内径3mm
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
・長時間の作業でも疲れないソフトグリップ付き
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ
・機械加工後のバリ取り
・複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

トラスコ中山
エアマイクログラインダー TMAG10SN
4.7通常価格(税別):18,375円

UHT
マイクログラインダー MAG-093Plus
5通常価格(税別):29,898円

スーパーツール
マイクロエアグラインダー用コレット
0通常価格(税別):4,735円~

ベッセル
エアマイクログラインダー用先端工具
0通常価格(税別):3,000円

アクセル
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
0通常価格(税別):33,282円

アクセル
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)
0通常価格(税別):34,408円

ムラキ
ゼムニューモータ
0通常価格(税別):34,401円