ツール用品技術窓口
精密研削用エアーマイクログラインダー。【特長】・チャック内径Φ6mm・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽く...
詳細を確認

| 品番No. | 無負荷回転速度 (rpm) | 空気消費量 (m3/min) | ホース継手 | 使用エアーホース内径 (mm) | 本体全長 (mm) | フレーム直径 (mm) | 重量 (g) | チャック内径 (φmm) | 付属品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定ハンドル | スパナ | オイル | |||||||||
| GT-MG25S | 25,000 | 0.175 | Rc1/4 | 6.35 | 198 | 30.0 | 600 | 6 | - | H11,H13 | ● |

| 部品 番号 | 部品名称 | サイズ | 1台分 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | コレットチャック | 6mm | 1 |
| 2 | フレームヘッド | 1 | |
| 3 | コレットシャフト | 1 | |
| 4 | コレットワッシャー | 1 | |
| 5 | ベアリング | 6901ZZ | 3 |
| 6 | コレットシャフトリング | 1 | |
| 7 | リング止Cピン | 1 | |
| 8 | ベアリングカラー(前) | 1 | |
| 9 | ベアリングカラー(後) | 1 | |
| 10 | クラッチ | 1 | |
| ⑪ | ベアリング | 607ZZ(12に内蔵) | (1) |
| 12 | エンドプレート(前)(B.B.付) | 1 | |
| 13 | ローター | 1 | |
| 14 | ローター羽根 | 4 | |
| ⑮ | シリンダーノックピン(前) | SP2×5(16に内蔵) | (1) |
| 16 | シリンダー(K.P.付) | 1 | |
| ⑰ | シリンダーノックピン(後) | SP2×16(16に内蔵) | (1) |
| 18 | エンドプレート(後)(B.B.付) | 1 | |
| ⑲ | ベアリング | 686ZZ(18に内蔵) | (1) |
| 20 | スペーサー | 1 | |
| 21 | フレーム | 1 | |
| 22 | アジャストバルブ | 1 | |
| 23 | キー | 1 | |
| 24 | Oリング | S10HS90 | 1 |
| 25 | Oリング | S8HS90 | 1 |
| 26 | Oリング | S8HS90 | 1 |
| 27 | Oリングカバー | 1 | |
| 28 | Oリング | S7HS90 | 1 |
| 29 | Oリング | S18 | 1 |
| 30 | アジャストダイヤル | 1 | |
| 31 | フィルター | 1 | |
| 32 | 給気ホースセット | 1.5m | 1 |
| 33 | 排気ホースセット | 0.6m | 1 |
| 34 | スパナ | 対辺13mm | 1 |
| 35 | スパナ | 対辺11mm | 1 |
| オプション部品 | |||
| 41 | コレットチャック | 3mm | 1 |
| 42 | コレットチャック | 1/4" | 1 |
| 43 | コレットチャック | 1/8" | 1 |
精密研削用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・チャック内径Φ6mm
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
【用途】
・各種金型の研削
・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ
・機械加工後のバリ取り
・複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

トラスコ中山
エアマイクログラインダー TMAG10SN
4.7通常価格(税別):18,375円

UHT
マイクログラインダー MAG-093Plus
5通常価格(税別):29,898円

スーパーツール
マイクロエアグラインダー用コレット
0通常価格(税別):4,735円~

ベッセル
エアマイクログラインダー用先端工具
0通常価格(税別):3,000円

アクセル
マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)
0通常価格(税別):33,282円

アクセル
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)
0通常価格(税別):34,408円

ムラキ
ゼムニューモータ
0通常価格(税別):34,401円