ツール用品技術窓口
精密バイスの精密マシンバイス。【特長】・精度は旧JIS 0級を凌ぐ高精度。・SMC440材を使用し、H...
詳細を確認
外観

バイスの欠点はワークが浮上ることによって加工後の精度に完全なものが得られないこと。クサビロック機構はシンプルでしかも二重ロック方式でワークとバイスのアゴが浮上らない設計。
| 型番 | 口巾 | 口深 | 口開 | 標準ガイド ブロック | 締付力 kN | 締付トルク N・m | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO-80TH | 80 | 26 | 85 | 14 | 6 | 20 | 5 |
| ETO-100TH | 100 | 32 | 105 | 14 | 8 | 60 | 9 |
| ETO-125TH | 125 | 45 | 130 | 14 | 8 | 70 | 14 |
| 型番 | 口巾 | 口深 | 口開 | 締付力 kN | 締付トルク N・m | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO-80GTH | 80 | 26 | 80 | 6 | 20 | 5 |
| ETO-100GTH | 100 | 32 | 100 | 8 | 60 | 9 |
| ETO-125GTH | 125 | 45 | 120 | 8 | 70 | 14 |

Gタイプ


使用例

株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
149,600円144,797円 ( 159,277円 ) | 4日目 |
214,200円207,324円 ( 228,056円 ) | 4日目 |
166,600円161,252円 ( 177,377円 ) | 4日目 |
249,900円241,878円 ( 266,066円 ) | 4日目 |
177,650円171,947円 ( 189,142円 ) | 4日目 |
258,400円250,105円 ( 275,116円 ) | 4日目 |
精密バイスの精密マシンバイス。
【特長】
・精度は旧JIS 0級を凌ぐ高精度。
・SMC440材を使用し、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持が可能。
・1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能。
・裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単。
・クサビ機構によりワークの浮き上がりを防止。
・本体のタップ穴を使用してワークストッパーや製作された口金の取付け可能。
・取付は本体のザグリ穴(M12用)、もしくはL字クランプをご使用ください。
【用途】
・ワークの保持に便利。
・省スペースで小~中ロット用の多数個取り用ジグや長尺ワーク加工用ジグとして。
・研削用バイスとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
ミスミ
バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐
0
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ワークストップ
0通常価格(税別):6,391円~

トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
0通常価格(税別):26,132円~

ギガ・セレクション
ステンレス製精密小型バイス GSVL
0通常価格(税別):25,000円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~