ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ GT-P18J

通常単価(税別)
47,073
税込単価
51,780
通常出荷日:1日目

中型エアーインパクトレンチ。【特長】・能力: 普通ボルト径20mm。・強力な締め付けに。・優れた耐久性...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    460.9
  • ソケット差込角 (mm)
    19
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16~20
  • ハンマータイプ
    シングル
  • 回転数 (rpm)
    5000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.52
  • 排気
    前方
  • トラスココード
    292-3947
  • JANコード
    4907587303639
  • 全長(mm)
    240
  • 取付
    リティナーリング式
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    4200
  • 付属品
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    98~470.7
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    9.5

型番:

GT-P18J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ GTP18J

エアーインパクトレンチ GTP18J
  • 普通ボルト径20mm。
  • ソケット取付部:四角ドライブ19mm。リティナーリング式。
  • 強力な締め付けに。
  • 優れた耐久性。
品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度(rpm)空気消費量(m3/min)ホース継手使用エアーホース
内径(㎜)
全長(㎜)重量(kg)付属品
コンセントL型レンチ
GT-P18J16~2098~470.7460.95,0000.52Rc1/49.52404.2BPB-2H5

この商品の外形図・寸法

この商品の外形図・寸法
機種名称A BCEFGHIJKLMN
P18J24082372121975602510251###

GTP18J分解図

分解図
部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
3六角穴付ボルト※M6×204
4スプリングワッシャー※M64
〈5〉左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号2に内蔵)1
〈6〉左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号2に内蔵)1
〈7〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2,61に内蔵)1
8スラストワッシャー 1
〈10〉リティナーリング(部品番号12・60に内蔵)1
〈11〉リティナーリングOリング※P14(部品番号12・60に内蔵)1
12アンビルCP(P18J) 1
13ハンマーピン 1
14ハンマー 1
15ハンマーフレーム 1
16ドライバー 1
17スペーサー 1
18モーターケースパッキング(前) 1
21モーターケースCP 1
〈22〉ベアリング※6202(部品番号23に内蔵)1
〈23〉エンドプレート(前)CP(部品番号21に内蔵)1
24ローター 1
25ローター羽根 5
〈26〉シリンダーCP(部品番号21に内蔵)1
〈27〉シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号26に内蔵)2
28エンドプレート(後)CP 1
〈29〉エンドプレート固定ピン※SP3×8((部品番号28に内蔵)1
〈30〉ベアリング※6202(部品番号28に内蔵)1
31モーターケースパッキング(後) 1
32ケースカバーCP 1
33スプリングワッシャー※M64
34六角穴付ボルト※M6×204
部品番号部品名称サイズ1台数量
35左右切替レバー 1
36ストップリング※R151
37左右切替バルブOリング※P101
38左右切替バルブ 1
39左右切替レバーノックピン※SP3×161
40アジャストダイヤル 1
41アジャストバルブOリング※P101
42アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
43アジャストバルブ 1
〈44〉アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号32に内蔵)1
〈45〉アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号32に内蔵)1
46始動レバーピン※SP3×161
47始動レバー 1
48始動レバー固定ピン※SP3×221
49スロットル 1
50弁ボール※3/81
51スロットルスプリング 1
52インレットブッシュOリング※P121
53インレットブッシュRc1/41
57注油口止ネジOリング※P91
58注油口止ネジ特M10×101
60ロングアンビルCP(P18JL) 1
61ハンマーケースCP(P18JZ) 1

GT-P18Jの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
460.9
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mmφ)
16~20
ハンマータイプ
シングル
回転数(rpm)
5000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.52
排気
前方
トラスココード
292-3947
JANコード
4907587303639
全長(mm)
240
取付
リティナーリング式
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
4200
付属品
コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
実用トルク範囲(N・m)
98~470.7
使用エアーホース内径(mm)
9.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-P18J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,073
( 51,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

中型エアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力: 普通ボルト径20mm。
・強力な締め付けに。
・優れた耐久性。
・ロングアンビルも用意。
【用途】
・産業用、自動車整備用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ GT-P18Jの型番GT-P18Jのページです。 型番GT-P18Jに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ GT-P18Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ GT-P18J
エアーインパクトレンチ No.GT-P14J
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ GT-P14W
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格47,07341,11844,04436,28427,90146,216
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)460.9274.6460.9308.9294.1382.5
ソケット差込角(mm)1912.71912.712.712.7
能力ボルト径(mmφ)16~2014~1616~2014~1612~1412~16
ハンマータイプシングルシングルシングルシングルシングルダブル
回転数(rpm)500065005000670070006400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング