ツール用品技術窓口

エアードライバー No.GT-S4.5DR

通常単価(税別)
41,96428,548
税込単価
46,16031,403
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

小型・軽量組み立てのエアドライバー。 【特長】 ・適用 : 普通ネジ径4~5mm。 ・ビット取り付け部...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    25
  • 無負荷回転数 (rpm)
    14000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    前方
  • 全長 (mm)
    180
  • JANコード
    4907587301185
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    4.0~5.0
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    585
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

GTS4.5DR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

GT-S4.5DRの外観

GT-S4.5DRの外観

製品スペック

先端工具取り付けサイズ : H6.35
能力普通ネジ : 4.0〜5.0mm
能力タッピングネジ : 3.5〜4.0mm
能力木ネジ : 2.7〜3.5mm
能力ボルト : 4.0〜5.0mm
無負荷回転数 : 14,000rpm
空気消費量 : 0.2m3 / min
使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 6.35mm
本体全長 : 180mm
本体重量 : 585g
先端工具取付方式 : ビットスリーブ
始動方法 : レバー
消音装置 : あり
排気方向 : 側面
ホース継手 : G1 / 4
セット内容 / 付属品 : ビットA14(+)2x65G、コンセントBPN-2F

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

GTS4.5DRの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4~5
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
25
無負荷回転数(rpm)
14000
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
前方
全長(mm)
180
JANコード
4907587301185
能力(普通ネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4.0
能力(木ネジ)(mm)
2.7~3.5
能力(ボルト)(mm)
4.0~5.0
ホース継手
G 1/4
重量(g)
585
付属品
ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS4.5DR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,96428,548
( 31,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量組み立てのエアドライバー。
【特長】
・適用 : 普通ネジ径4~5mm。
・ビット取り付け部 : H6.35ビットスリーブ式。
【用途】
・生産工場、 各種部品の取り付けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー No.GT-S4.5DRの型番GTS4.5DRのページです。 型番GTS4.5DRに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー No.GT-S4.5DRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー No.GT-S4.5DR
エアードライバー No.GT-S6.5D
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格41,96444,08736,59447,42146,77644,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4~56~82.0~2.53.0~4.08~106~8
ビット差込口(mm)6.356.356.356.3586.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)2557.20.82.1137.057.2
無負荷回転数(rpm)1400075002,3001,10075008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング