ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSB-1/8の外観

マイクロスピンドル MSB-1/8のセット内容
(単位:mm)

マイクロスピンドル MSB-1/8の寸法図
| 製品名 | MSB-1/8 |
|---|---|
| 品番 | 111 |
| パッケージ重量 | 348(g) |
| パッケージ寸法 | 100×220×70(mm) |
| セット内容 | ・MSB ・エアホース1.5m ・ホースバンド2個 ・オーバーホース ・ホースジョイント金属製(PT1/4) ・セットピン ・スパナ |
エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。
機械装着用のフランジが本体に付いているマイクロスピンドル。
【特長】
・機器取付けを前提とした高精度スピンドル。
・ホルダ・フランジ付のため、取付・保持が容易。
・MSA/MSB/MSCはフランジ付、MSD/MSEには取外し可能なホルダ付。
・コンパクト設計のため、組込み場所を選びません。
・コレットサイズは3mmと3.175mm(1/8in)の2モデルを用意。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨。
・主に、金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
コレットチャック CHKグループ
4.6通常価格(税別):8,000円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

トラスコ中山
エアダスター レバー式・プラグタイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

UHT
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
5通常価格(税別):28,898円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

トラスコ中山
エアダスター 引金式 プラグタイプ TD-80
3.9通常価格(税別):2,116円~

トラスコ中山
エアガン
4.8通常価格(税別):9,687円~