17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD

通常単価(税別)
36,284
税込単価
39,912
通常出荷日:1日目

低騒音・低振動のエアーインパクトドライバー。【特長】・能力:普通ネジ径4~5mm・オイル潤滑式。静音、...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    19.5
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • 排気
    360°
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 全長 (mm)
    198.5
  • トラスココード
    356-8555
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4~5
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.8~4.2
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.3~3.8
  • 能力(ボルト) (mm)
    4~5
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    670
  • 付属品
    ビット(A14 +2×65G)コンセント(BPN-2F)

型番:

GTPLXD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オイル潤滑式エアードライバー GT-PLXD

オイル潤滑式エアードライバー
  • 低騒音・低振動で環境にやさしいオイル潤滑式。
  • ソケット取付部:H6.35ビットスリーブ式。
  • 消音装置付。
仕様PLXD
能力普通ネジ径4.0~5.0mm
無負荷回転速度11,000r.p.m
全長198mm
重量670g
空気消費量0.33m3/min
ホース口内径6.35mm
適正空気圧力0.6MPa
付属品両頭ピット(A14(+)2×65G) 1本
ぺツセルコンセント(BPN-2F) 1個
回転部用作動油(VG-10・白) 1本
衝撃部用作動油(VG-32・緑) 1本
使用例

この商品の寸法と各部の名称

アンビル / スナップリング / 排気カバー / レバー / インレットプッシュ  / アジャストダイヤル / 左右切替ダイヤル / ハンマーケース / オイルネジ / ビットスリーブ

アンビル / スナップリング / 排気カバー / レバー / インレットプッシュ / アジャストダイヤル / 左右切替ダイヤル / ハンマーケース / オイルネジ / ビットスリーブ

開発秘話

 

工場内・作業者への作業環境改善に、エアーインパクトツールの低騒音・低振動化は重要なポイントとなっています。また、消耗部品の高耐久化はエアインパクトツールの課題であり、外せないポイントです。これらの課題をクリアする為、オイル潤滑式の新製品を開発しました。

GTPLXDの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
19.5
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
4~5
排気
360°
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
11000
空気消費量(m³/min)
0.35
全長(mm)
198.5
トラスココード
356-8555
能力(普通ネジ)(mm)
4~5
能力(タッピングネジ)(mm)
3.8~4.2
能力(木ネジ)(mm)
3.3~3.8
能力(ボルト)(mm)
4~5
ホース継手
G 1/4
重量(g)
670
付属品
ビット(A14 +2×65G)コンセント(BPN-2F)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPLXD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,284
( 39,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音・低振動のエアーインパクトドライバー。
【特長】
・能力:普通ネジ径4~5mm
・オイル潤滑式。静音、低振動型
・小型・軽量・高速回転のエアードライバー。リサイクル工場、小型サッシに
【用途】
・組み立て現場

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXDの型番GTPLXDのページです。 型番GTPLXDに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボルト締め付け
5
満足度:5.0
能力以上の6㎜のボルトを締め付けていますが問題なくできています。 やはり古いエアードライバーよりも静かで使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD
エアードライバー GT-P4.5XD
エアードライバー No.GT-S4.5XD
エアードライバー 減速式 GT-H5R
オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD
クッションクラッチドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル瓜生製作
通常価格36,28435,86232,28636,89840,72643,085 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
最大締付トルク(N・m)19.523.523.56.548-
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式-ビットバンド式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.35-
能力ねじ寸法(mm)4~54~54~54~55~6-
排気360°後方中央上方後方側方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング