ツール用品技術窓口

オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD

通常単価(税別)
40,726
税込単価
44,799
通常出荷日:1日目

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアードライバー。 【特長】 ・適応:普通ネジ径5~6mm。...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    48
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    5~6
  • 排気
    後方
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 全長 (mm)
    184
  • トラスココード
    398-5288
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    5.0~6.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.6~4.1
  • 能力(ボルト) (mm)
    5.0~6.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    876
  • 付属品
    ビット(A14 +2×65G)コンセント(BPB2)

型番:

GTP6LXD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーモーターでぐいぐい締まるエアードライバーの特長

呼称先端工

取付サ
イズ
能力
普通
ネジ
mm
能力
タッピン
グネジ
mm
能力
木ネ

mm
能力
ボル

mm
無負荷回
転数
rpm
空気消
費量
m3/min
使用空
気圧力
MPa
使用
エアーホー
ス内径
mm
本体
全長
mm
本体
重量
g
GT-P6LXDH6.355.0〜6.04.0〜4.53.6〜4.15.0〜6.0125000.450.66.35184876
国内標準タイプ

国内標準タイプ

ビット取付部について

特別に表示のないものについては左図の国内標準タイプになっている。

GTP6LXDの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
48
ビット差込口(mm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
5~6
排気
後方
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
12500
空気消費量(m³/min)
0.45
全長(mm)
184
トラスココード
398-5288
能力(普通ネジ)(mm)
5.0~6.0
能力(タッピングネジ)(mm)
4.0~4.5
能力(木ネジ)(mm)
3.6~4.1
能力(ボルト)(mm)
5.0~6.0
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
876
付属品
ビット(A14 +2×65G)コンセント(BPB2)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP6LXD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,726
( 44,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアードライバー。
【特長】
・適応:普通ネジ径5~6mm。
・小型、軽量、ハイパワーのエアードライバー。
【用途】
・サッシ組立、組み付け、エアコン、給湯器などの薄板タッピングに。
・OA機器・家電・パソコン等リサイクル工場等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXDの型番GTP6LXDのページです。 型番GTP6LXDに関する仕様情報を記載しております。
オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD
エアードライバー GT-P4.5XD
エアードライバー 減速式 GT-H5R
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD
エアードライバー No.GT-S4.5XD
クッションクラッチドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル瓜生製作
通常価格40,72635,86236,89836,28432,28643,085 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
最大締付トルク(N・m)4823.56.519.523.5-
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.35-
能力ねじ寸法(mm)5~64~54~54~54~5-
排気後方後方上方360°中央側方
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング