ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

通常単価(税別)
40,325
税込単価
44,358
通常出荷日:1日目

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアインパクトレンチ。 【特長】 ・適応:普通ボルト径6~8...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    57.2
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    6.0~8.0
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    7500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    351-7560
  • JANコード
    4907587302182
  • 全長(mm)
    169.4
  • 能力(ボルト) (mm)
    6~8
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    1100
  • 付属品
    コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~116.8
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTP60XW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

商品画像。

商品画像。

使用例。

使用例。

握り方、自由自在。持ちやすく、安定したバランスの良さで作業性が向上。

握り方、自由自在。持ちやすく、安定したバランスの良さで作業性が向上。

左右切替アジャスト兼用レバー。

左右切替アジャスト兼用レバー。

寸法

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
GT-P60XW6~849~116.8135.07,5000.38Rc 1/46.35169.41.1
  • 使用空気圧力:0.6MPa
  • 全長・重量:付属品は含みません。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。
  • 使用条件、状況によって変わる。

GTP60XWの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
57.2
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
6.0~8.0
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
7500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.38
排気
後方
トラスココード
351-7560
JANコード
4907587302182
全長(mm)
169.4
能力(ボルト)(mm)
6~8
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
1100
付属品
コンセント(BPB-2)
実用トルク範囲(N・m)
49~116.8
使用エアーホース内径(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP60XW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,325
( 44,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音・低振動のオイルエクストラシリーズ、エアインパクトレンチ。
【特長】
・適応:普通ボルト径6~8mm。
・低騒音・低振動。
・ハイパワー&高耐久。
・握り方、自由自在、持ちやすく、安定したバランスの良さで作業性が向上。
【用途】
・機械、スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車などの生産、組立修理でのボルト締め付け作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-P60XWの型番GTP60XWのページです。 型番GTP60XWに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ No.GT-P60XWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ No.GT-P14J
エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格40,32540,91036,28427,90141,11839,736
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)57.2116.8308.9294.1274.6294.1
ソケット差込角(mm)9.59.512.712.712.712.7
能力ボルト径(mmφ)6.0~8.06~814~1612~1414~1612~14
ハンマータイプダブルダブルシングルシングルシングルシングル
回転数(rpm)750075006700700065007500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング