17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアードライバー 減速式 GT-H5R

通常単価(税別)
36,898
税込単価
40,588
通常出荷日:1日目

なめらかで安定した締め付けが出来る。 【特長】 ・ハイパワーで安定した締め付けが可能。 ・適用:普通ネ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    6.5
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • 排気
    上方
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 全長 (mm)
    225
  • トラスココード
    125-4570
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4~5
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4
  • 能力(木ネジ) (mm)
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    4~5
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    880
  • 付属品
    ビット(A14 +2×65G) コンセント(BPN-2F)

型番:

GTH5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードライバー No.GT-H5Rの仕様

品番No.能力(㎜)無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(㎜)
重量
(g)
付属品
普通ネジタッピングネジ木ネジボルトビットコンセント
GT-H5R4~53.5~42.7~3.54~51,5000.25G1/4225880A14(+)2×65GBPN-2F
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 使用エアーホース内径:6.35mm
  • 全長:付属品、ハンガー分は含みません。
  • 重量:付属品は含みません。
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-H5R型分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1クラッチカバー 119遊星ギヤー 237弁ボール6mm1
クラッチカバープッシュ(1・71に内蔵)(1)20ギヤーシャフト 238スロットルスプリング 1
4ビット止ボール3.5mm121インターナルギヤー 139左右切替バルプパッキン 1
5ビット止スプリング 1ペアリング608(24に内蔵)(1)40パッキンネジ 1
6アンビル 124エンドプレート(前)(B.B.付) 141左右切替ダイヤル 1
7アンビルスプリング 125ローター 142左右切替ダイヤルノックピンSP2×181
8スラストボール3mm1426ローター羽根 543左右切替ダイヤル止スプリング 1
9メインクラッチ 1シリンダーノックピン(前)SP2×14(28に内蔵)(1)44左右切替ダイヤル止ボール1/8"1
10スピンドル 128シリンダー(K.P.付) 145レバー 1
11クラッチボール3.5mm6シリンダーノックピン(後)SP2×18(28に内蔵)(1)46レバーピンSP2.5×221
12スライディングクラッチ 130エナドプレート(後)(B.B.付) 147インレットプッシュOリングP101
13トルクスプリング 1ペアリング626(30に内蔵)(1)48インレットプッシュ 1
14アジャストワッシャー 132フレーム 149ハンガー 1
15アジャストナット 133OリングP11250左右切替ダイヤルストッバーピンSP3×61
16ギヤーケース 134スロットル 1GT-H5RC専門部品
17ペアリング6001235左右切替バルプOリングS8170コーナーヘッドセット 1
18ギヤーフレーム 136左右切替バルプ 171クラッチカバー 1

GTH5Rの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
6.5
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
能力ねじ寸法(mm)
4~5
排気
上方
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
1500
空気消費量(m³/min)
0.25
全長(mm)
225
トラスココード
125-4570
能力(普通ネジ)(mm)
4~5
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4
能力(木ネジ)(mm)
2.7~3.5
能力(ボルト)(mm)
4~5
ホース継手
G 1/4
重量(g)
880
付属品
ビット(A14 +2×65G) コンセント(BPN-2F)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTH5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,898
( 40,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

なめらかで安定した締め付けが出来る。
【特長】
・ハイパワーで安定した締め付けが可能。
・適用:普通ネジ径4~5mm。
【用途】
・各種生産工場で使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 減速式 GT-H5Rの型番GTH5Rのページです。 型番GTH5Rに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 減速式 GT-H5Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 減速式 GT-H5R
エアードライバー GT-P4.5XD
エアードライバー No.GT-S4.5XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-PLXD
オイル潤滑式エアードライバー GT-P6LXD
クッションクラッチドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル瓜生製作
通常価格36,89835,86232,28636,28440,72643,085 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
最大締付トルク(N・m)6.523.523.519.548-
チャック方式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式-ビットバンド式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.35-
能力ねじ寸法(mm)4~54~54~54~55~6-
排気上方後方中央360°後方側方

ドライバー(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング