17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSC-1/8

通常単価(税別)
36,036
税込単価
39,640
通常出荷日:1日目

機械装着用のフランジが本体に付いているマイクロスピンドル。【特長】・機械装着用のフランジ(2点止め)で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    75000
  • コレット径 (mm)
    3.175
  • 全長 (mm)
    143
  • 排気方向
    後方排気コントロールバルブ付
  • フランジ
    M4 2点支持
  • 質量 (g)
    138
  • メーカー品番
    MSC-1/8
  • 消費空気量 (NL/min)
    140
  • 空気圧 (Mpa)
    0.5~0.7
  • 入数 (本・個)
    1本

型番:

MSC-1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロスピンドル MSC-1/8の仕様

マイクロスピンドル MSC-1/8の外観

マイクロスピンドル MSC-1/8の外観

マイクロスピンドル MSC-1/8のセット内容

マイクロスピンドル MSC-1/8のセット内容

マイクロスピンドル MSC-1/8の寸法図

マイクロスピンドル MSC-1/8の寸法図

製品仕様

製品名MSC-1/8
品番112
パッケージ重量338(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MSA
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・ホースジョイント金属製(PT1/4)
・セットピン
・スパナ

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

MSC-1/8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
75000
コレット径(mm)
3.175
全長(mm)
143
排気方向
後方排気コントロールバルブ付
フランジ
M4 2点支持
質量(g)
138
メーカー品番
MSC-1/8
消費空気量(NL/min)
140
空気圧(Mpa)
0.5~0.7
入数(本・個)
1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSC-1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,036
( 39,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械装着用のフランジが本体に付いているマイクロスピンドル。
【特長】
・機械装着用のフランジ(2点止め)で安定装着。
・粉塵噛み込み防止用コレットナット採用。
・後方吸気、後方排気。
・本体後部にON/OFFバルブあり。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に。
・先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSC-1/8の型番MSC-1/8のページです。 型番MSC-1/8に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスピンドル MSC-1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスピンドル MSC-1/8
マイクロスピンドル MSC-3
マイクロスピンドル MSE-1/8
マイクロスピンドル MSB-1/8
マイクロスピンドル MSA-1/8
マイクロスピンドル MSD-1/8
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格36,03634,72639,31336,03635,99839,313
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)750007500075000750007500075000
コレット径(mm)3.17533.1753.1753.1753.175
全長(mm)143143143129106128

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト