17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:4日目

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。 【特長】 ・軸径φ(直径)4mmハーフムーン断面の...

詳細を確認
  • 先端形状
    六角
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
    3
  • 差込部形状
    ハーフムーン
  • 差込部径・ストレート (mm)
    4
  • 全長 (mm)
    44
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4907587333193
  • トラスココード
    371-3211
  • 軸径(d2) (mm)
    4.0

型番:

D713444
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビット No.D71(H3.0×4×44)の仕様

ビット No.D71(H3.0×4×44)

ビット No.D71(H3.0×4×44)

サイズ
刃先×全長
(mm)
軸径
d1
(mm)
軸径
d2
(mm)
対辺3×4×444.0

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

D713444の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3
差込部形状
ハーフムーン
差込部径・ストレート(mm)
4
全長(mm)
44
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587333193
トラスココード
371-3211
軸径(d2)(mm)
4.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D713444
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
4日目

詳細情報

基本情報

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・軸径φ(直径)4mmハーフムーン断面の差込口。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・コンピューター、OA機器、音響機器、光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0の型番D713444のページです。 型番D713444に関する仕様情報を記載しております。
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格491502417459 -346 -740 -
通常出荷日4日目2日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜
先端形状六角六角マイナス(-)六角マイナス(-)トルクス
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3-----
差込部形状ハーフムーンストレートストレートストレートストレートストレート
差込部径・ストレート(mm)454444
全長(mm)447040604040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング