17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

通常単価(税別)
50718,760
税込単価
55820,636
通常出荷日:1日目~5日目

精密ビット トルクス。トルクス正式ライセンシー社製。【特長】・Φ4(軸径4mm)。・ハーフムーン断面の...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

精密ビット デルボ用 D71トルクスビット(10個入り)

デルボ用 D71トルクスビット
デルボ用 D71トルクスビット
刃先×全長
mm

mm
d1
mm
T1×440.841.5
T2×440.941.5
T3×441.121.7
T4×441.31.8
T5×441.372
T6×441.652.5
T7×441.972.5
T8×442.33
T9×442.483
T10×442.723
  • トルクスネジ専用
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。

トルクス工具の特長

ルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・トルクス

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

JANコード

最小発注数量
T1
4907587063649
10個
T2
4907587063656
10個
T3
4907587063663
10個
T4
4907587063670
10個
T7
4907587063700
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,760
( 20,636 )
4日目
18,760
( 20,636 )
4日目
507
( 558 )
4日目
1,572
( 1,729 )
5日目
762
( 838 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密ビット トルクス。トルクス正式ライセンシー社製。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)。
・ハーフムーン断面の差込口。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク、OA機器、音響機器、VTR、光学機器などの、小型精密分野でのトルクスネジ締め作業に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)
精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0
精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格507-370220491255 -740 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目1日目〜1日目〜
先端形状トルクスマイナス(-)プラス(+)六角プラス(+)トルクス
差込部形状ハーフムーンハーフムーンハーフムーンハーフムーンハーフムーンストレート
差込部径・ハーフムーン(mm)444-4-
全長(mm)4444-44-40
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング