17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込部形状

  • 差込部径・六角

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+)

通常単価(税別)
407447
税込単価
448492
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネット入りの段付きビットです。【特長】・段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。・強力マ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込部形状

差込部径・六角

全長

(mm)

先端部軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

熱処理区分

特長

最小発注数量
六角
6.35mm
100
-
4907587322517
-
-
-
10個
六角
6.35mm
65
-
4907587322500
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネット入りの段付きビットです。
【特長】
・段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
・強力マグネット入り。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業に。

商品情報

段付きビット マグネット入り MA16

段付きビット マグネット入り MA16
  • 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
  • 強力マグネット入り。
  • 環境対策。
刃先×全長
mm
熱処理区分
(+)2×4.5×65H
(+)2×4.5×100H
(+)2×4.5×150H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+) のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ネジ締め用
5
満足度:5.0
ネジ締め用に購入しました。 しっかりしているので使いやすいです。
0人が参考にしています。
ビットとして
5
満足度:5.0
何度も購入しています。 #2なのに先端が細くて使い回しできます。
0人が参考にしています。
ビス締結
5
満足度:5.0
大変安価にもかかわらず、非常に使いやすいです。 耐久性も結構あるので、換え時がわからないくらい持つ感じです。 これからも...もっと読む
0人が参考にしています。
機械カバー組立て
5
満足度:5.0
マグネット付きで、この価格 非常に満足しています。 まとめ買いして使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベッセル段付エアビット:NO,M-A16 +2X4.5X65Hと、ミスミで販売しているMA1624565Hは、同じでしょうか?
A
ともにベッセル製 M-A16シリーズ +#2 先端径φ4.5mm 全長65mm 硬さH 仕様の同じものとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+)
"カラービット"(段付・マグネット入り)ACMD5
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
段付ビット No.D81
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
先端強化ビット(片頭) DRB16シリーズ
メーカーベッセルANEXサンフラッグベッセルANEXベッセル
通常価格407-1,269 -2,970274 -2,573811 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
マグネットありありありなしありあり
段付き
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭両頭 / 片頭片頭
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング