17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ GT-P14W

通常単価(税別)
47,85546,213
税込単価
52,64150,834
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

強力で安定した締め付けのできるダブルハンマータイプのエアーインパクトレンチ。【特長】・適用ボルトサイズ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    382.5
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    12~16
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    6400
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.47
  • 排気
    前方
  • トラスココード
    125-4341
  • JANコード
    4907587302373
  • 全長(mm)
    200
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    3200
  • 付属品
    ソケット(対辺22) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~421.6
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    9.5

型番:

GTP14W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ No.GT-P14Wの仕様

型番No.能力(mm)
普通ポルト径
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rmp)
空気消費量
(mm3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
ソケットコンセン卜L型レンチ
GT-P14W12~1649〜421.6505.06,4000.47Rc 1/49.52003.2対辺22BPB-2H5
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含みません。
  • 能力、トルク値は参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-P14W分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
3六角穴付ボルト※M6×204
4スプリングワッシャー※M64
<5>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号2に内蔵)1
<6>左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号2に内蔵)1
<7>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
8スラストワッシャー 1
9アンビルブッシュ 1
12アンビル 1
13ハンマーピン 2
14ハンマー 2
15ハンマーフレーム 1
16ドライバー 1
17スペーサー 1
18モーターケースパッキング(前) 1
21モーターケースCP 1
<22>ベアリング※6202(部品番号23に内蔵)1
<23>エンドプレート(前)CP(部品番号21に内蔵)1
24ローター 1
25ローター羽根 5
<26>シリンダーCP(部品番号21に内蔵)1
<27>シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号26に内蔵)2
28エンドプレート(後)CP 1
<29>エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号28に内蔵)1
<30>ベアリング※6201(部品番号28に内蔵)1
31モーターケースパッキング(後) 1
32ケースカバーCP 1
33スプリングワッシャー※M64
34六角穴付ボルト※M6×204
35左右切替レバー 1
部品番号部品名称サイズ1台数量
36ストップリング※R151
37左右切替バルブOリング※P101
38左右切替バルブ 1
39左右切替レバーノックピン※SP3×161
40アジャストダイヤル 1
41アジャストバルブOリング※P101
42アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
43アジャストバルブ 1
<44>アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号32に内蔵)1
<45>アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号32に内蔵)1
46始動レバーピン※SP3×161
47始動レバー 1
48始動レバー固定ピン※SP3×221
49スロットル 1
50弁ボール※3/81
51スロットルスプリング 1
52インレットブッシュOリング※P121
53インレットブッシュRc1/41
57注油口止ネジOリング※P91
58注油口止ネジ特M10×101

GTP14Wの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
382.5
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
12~16
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
6400
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.47
排気
前方
トラスココード
125-4341
JANコード
4907587302373
全長(mm)
200
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
3200
付属品
ソケット(対辺22) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
実用トルク範囲(N・m)
49~421.6
使用エアーホース内径(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP14W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,85546,213
( 50,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力で安定した締め付けのできるダブルハンマータイプのエアーインパクトレンチ。
【特長】
・適用ボルトサイズ12~16mm
【用途】
・各種生産工場で使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ GT-P14Wの型番GTP14Wのページです。 型番GTP14Wに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ GT-P14Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型のボルト抜き、締めに。
5
満足度:5.0
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH と共に購入しました。 1~4 と回転の力が選べサイズに合わせながら変えています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ GT-P14W
エアーインパクトレンチ GT-P65W
エアーインパクトレンチ No.GT-P14J
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格47,85543,31348,30744,14642,25942,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)382.568.6274.6259.8460.9308.9
ソケット差込角(mm)12.79.512.712.71912.7
能力ボルト径(mmφ)12~166.0~8.014~168~1016~2014~16
ハンマータイプダブルダブルシングルダブルシングルシングル
回転数(rpm)640085006500750050006700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング