ツール用品技術窓口

エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

通常単価(税別)
32,755
税込単価
36,031
通常出荷日:1日目

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式インパクトドライバー(空圧)。 【特長】 ・適応:普通ネジ径4~5...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    16.8
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    360°
  • 全長 (mm)
    205
  • トラスココード
    292-5435
  • JANコード
    4907587301079
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    4.0~5.0
  • ホース継手
    G 1/4
  • 重量 (g)
    950
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)

型番:

GTPLZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーモーターでぐいぐい締まる組立工場の普及モデル

エアードライバー(消音付)

エアードライバー(消音付)

  • 先端工具取付方式:ビットスリーブ
  • 始動方法:レバー
  • 消音装置:あり
  • 排気方向:側面
  • ホース継手:G1/4
  • セット内容/付属品:ビットA14(+)2x65G、コンセントBPN-2F
呼称先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力普通
ネジ
mm
能力タッピング
ネジ
mm
能力木ネジ
mm
能力ボルト
mm
無負荷
回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
Mpa
使用エアーホース
内径
mm
本体
全長
mm
本体
重量
g
GT-PLZH6.3534.0~5.03.5~4.02.7~3.54.0~5.090000.20.66.35205950

GTPLZの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4~5
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
16.8
無負荷回転数(rpm)
9000
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
360°
全長(mm)
205
トラスココード
292-5435
JANコード
4907587301079
能力(普通ネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4.0
能力(木ネジ)(mm)
2.7~3.5
能力(ボルト)(mm)
4.0~5.0
ホース継手
G 1/4
重量(g)
950
付属品
ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPN-2F)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTPLZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,755
( 36,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式インパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・適応:普通ネジ径4~5mm。
・小型・軽量・高速回転。
・6.35ビットスリーブ式。
・消音装置付。
【用途】
・各種生産工場に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 GT-PLZの型番GTPLZのページです。 型番GTPLZに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー No.GT-P8D
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格32,75539,72432,25339,72439,72436,594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4~56~85~66~88~102.0~2.5
チャック方式ビット止めボール式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ビット止めボール式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.3586.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)16.857.240.557.2137.00.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング