ツール用品技術窓口

エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

通常単価(税別)
44,08739,669
税込単価
48,49643,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

エアーモーターでぐいぐい締まる。 【特長】 ・適用ネジ径6~8mm。 ・小型、軽量、ハイパワー。 ・高...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    6~8
  • チャック方式
    ワンタッチ式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    57.2
  • 無負荷回転数 (rpm)
    8500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.38
  • 排気
    前方
  • 全長 (mm)
    152
  • トラスココード
    169-5380
  • JANコード
    4907587301635
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    6.0~8.0
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    4.0~5.0
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.8~4.5
  • 能力(ボルト) (mm)
    6.0~8.0
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    1450
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65E/ (+)×65E)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H4)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

GTP6.5D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーマイクログラインダー No.GT-P6.5D

品番No.能力(mm)無負荷回転速度(rpm)空気消費量(m3/min)ホース継手全長(mm)重量(g)付属品
普通ネジタッピングネジ木ネジボルトビットコンセントL型レンチ
GT-P6.5D6.0~8.04.0~5.03.8~4.56.0~8.08,5000.38Rc1/41521,450A14(+)2×65E/(+)3×65EBPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 使用エアーホース内径:6.35mm。
  • 全長、重量:排気ホース分は含みません。
  • 能力は参考目安表示です、使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GTP6.5D型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
<1>リング止Cピン(P6.5D)(部品番号14に内蔵)1
<2>スリーブリング(P6.5D)(部品番号14に内蔵)1
<3>スリーブスプリング(P6.5D)(部品番号14に内蔵)1
<4>ビットスリーブ(P6.5D)(部品番号14に内蔵)1
<5>ビット止ボール(P6.5D)※1/8(部品番号14に内蔵)1
6ハンマーケースCP 1
7六角穴付きボルト※M5×184
8スプリングワッシャー※M54
<9>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号6,63に内蔵)1
<10>左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号6,63に内蔵)1
<11>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号6,63に内蔵)1
12スラストワッシャー 1
13アンビルブッシュ 1
14アンビルCP(P6.5D) 1
15アンビル(P65W) 1
16アンビルCP(P6Ⅱ,P6ⅡZ) 1
17ハンマーピン(P6Ⅱ/P6ⅡZのみ1個)2
18ハンマー(P6Ⅱ/P6ⅡZのみ1個)2
19ハンマーフレーム(P6.5D,P65W) 1
20ハンマーフレーム(P6Ⅱ) 1
21スラスト(P6.5D) 2
22ドライバー 1
23スペーサー 1
24モーターケースパッキング(前) 1
25モーターケースCP 1
<26>ベアリング※6000(部品番号27に内蔵)1
<27>エンドプレート(前)CP(部品番号25に内蔵)1
<28>シリンダーCP(部品番号25に内蔵)1
<29>シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号28に内蔵)2
30ローター 1
31ローター羽根 6
32エンドプレート(後)CP 1
部品番号部品名称サイズ1台数量
<33>エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号32に内蔵)1
<34>ベアリング※R6(部品番号32に内蔵)1
35モーターケースパッキング(後) 1
36ケースカバーCP 1
37スプリングワッシャー※M54
38六角穴付ボルト※M5×184
39左右切替レバー 1
40左右切替レバーノックピン※SP3×161
41左右切替バルブOリング※P101
42左右切替バルブ 1
43アジャストダイヤル 1
44アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
<45>アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号36に内蔵)1
<46>アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号36に内蔵)1
47アジャストバルブ 1
48アジャストバルブOリング※P101
49始動レバー 1
50始動レバーピン※SP3×161
51始動レバー固定ピン※SP3×221
52スロットル 1
53弁ボール※3/81
54スロットルスプリング 1
55インレットブッシュOリング※P121
56インレットブッシュRc1/41
57注油口止ネジ※PT1/81
<60>リティナーリング(P6Ⅱ,P6ⅡZ)(部品番号16に内蔵)1
<61>リティナーリングOリング(P6Ⅱ,P6ⅡZ)※N5(部品番号16に内蔵)1
63ハンマーケース(P6ⅡZ) 1

GTP6.5Dの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
6~8
チャック方式
ワンタッチ式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
57.2
無負荷回転数(rpm)
8500
空気消費量(m³/min)
0.38
排気
前方
全長(mm)
152
トラスココード
169-5380
JANコード
4907587301635
能力(普通ネジ)(mm)
6.0~8.0
能力(タッピングネジ)(mm)
4.0~5.0
能力(木ネジ)(mm)
3.8~4.5
能力(ボルト)(mm)
6.0~8.0
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
1450
付属品
ビット(A14 (+)2×65E/ (+)×65E)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H4)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP6.5D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,08739,669
( 43,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアーモーターでぐいぐい締まる。
【特長】
・適用ネジ径6~8mm。
・小型、軽量、ハイパワー。
・高スピードの締めつけで作業効率アップ。
・ビット取付部:H6.35ビットスリーブ式。
【用途】
・生産現場で使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5Dの型番GTP6.5Dのページです。 型番GTP6.5Dに関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格44,08744,08746,77639,93831,44543,223
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)6~86~88~104~55~65~6
チャック方式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ビット止めボール式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式
ビット差込口(mm)6.356.3586.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)57.257.2137.016.840.540

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング