17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSD-1/8

通常単価(税別)
39,313
税込単価
43,244
通常出荷日:1日目

機械装着用のフランジがセットになったマイクロスピンドル。【特長】・超高速回転、精密加工を実現UHTマイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    75000
  • コレット径 (mm)
    3.175
  • 全長 (mm)
    128
  • 排気方向
    後方ダイレクト排気
  • フランジ
    ホルダー
  • 質量 (g)
    138
  • メーカー品番
    MSD-1/8
  • 消費空気量 (NL/min)
    140
  • 空気圧 (Mpa)
    0.5~0.7
  • 入数 (本・個)
    1本

型番:

MSD-1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロスピンドル MSD-1/8の仕様

マイクロスピンドル MSD-1/8の外観

マイクロスピンドル MSD-1/8の外観

マイクロスピンドル MSD-1/8のセット内容

マイクロスピンドル MSD-1/8のセット内容

(単位:mm)

マイクロスピンドル MSD-1/8の寸法図

マイクロスピンドル MSD-1/8の寸法図

製品名MSD-1/8
品番113
パッケージ重量482(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MSD
・ホルダ
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・ホースジョイント金属製(PT1/4)
・セットピン
・スパナ

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

MSD-1/8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
75000
コレット径(mm)
3.175
全長(mm)
128
排気方向
後方ダイレクト排気
フランジ
ホルダー
質量(g)
138
メーカー品番
MSD-1/8
消費空気量(NL/min)
140
空気圧(Mpa)
0.5~0.7
入数(本・個)
1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSD-1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,313
( 43,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械装着用のフランジがセットになったマイクロスピンドル。
【特長】
・超高速回転、精密加工を実現UHTマイクロハンドツールで培われたベーンモータをベースに、さらに高精度化したスピンドルを組み合せました
・設置や加工条件を容易にするコンパクト設計です
・標準ホルダ取付タイプ
・後方ダイレクト排気
・ホルダ接触部は研磨仕上げ
・粉塵噛み込み防止用コレットナット採用
・本体後部にON/OFFバルブなし
【用途】
・ガラス、セラミック、FRP、ベークライト等3mm以下の非鉄金属のドリリング、ミーリング作業に
・細経の精密内面研磨作業に
・ボール盤、ミーリング盤の超小型専用機に
・切削、研磨を目的とした専用機に
・主に、金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSD-1/8の型番MSD-1/8のページです。 型番MSD-1/8に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスピンドル MSD-1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスピンドル MSD-1/8
マイクロスピンドル MSD-3
マイクロスピンドル MSC-1/8
マイクロスピンドル MSE-1/8
マイクロスピンドル MSB-1/8
マイクロスピンドル MSA-1/8
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格39,31338,00236,03639,31336,03635,998
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)750007500075000750007500075000
コレット径(mm)3.17533.1753.1753.1753.175
全長(mm)128129143143129106
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト