17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSB-3

通常単価(税別)
47,90040,820
税込単価
52,69044,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

機械装着用のフランジが本体に付いているマイクロスピンドル。【特長】・機械装着用のフランジ(2点止め)で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    75000
  • コレット径 (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    129
  • 排気方向
    後方ダイレクト排気
  • フランジ
    M4 2点支持
  • 質量 (g)
    147
  • メーカー品番
    116
  • 消費空気量 (NL/min)
    140
  • 空気圧 (Mpa)
    0.5~0.7
  • 入数 (本・個)
    1本

型番:

MSB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロスピンドル MSB-3の仕様

マイクロスピンドル MSB-3の外観

マイクロスピンドル MSB-3の外観

マイクロスピンドル MSB-3のセット内容

マイクロスピンドル MSB-3のセット内容

(単位:mm)

マイクロスピンドル MSB-3の寸法図

マイクロスピンドル MSB-3の寸法図

製品名MSB-3
品番116
パッケージ重量348(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MSB
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・ホースジョイント金属製(PT1/4)
・セットピン
・スパナ

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

MSB-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
75000
コレット径(mm)
3
全長(mm)
129
排気方向
後方ダイレクト排気
フランジ
M4 2点支持
質量(g)
147
メーカー品番
116
消費空気量(NL/min)
140
空気圧(Mpa)
0.5~0.7
入数(本・個)
1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,90040,820
( 44,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械装着用のフランジが本体に付いているマイクロスピンドル。
【特長】
・機械装着用のフランジ(2点止め)で安定装着。
・粉塵噛み込み防止用コレットナット採用。
・後方吸気、後方排気。
・本体後部にON/OFFバルブなし。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に使用。
・主に、金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSB-3の型番MSB-3のページです。 型番MSB-3に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスピンドル MSB-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスピンドル MSB-3
マイクロスピンドル MSB-1/8
マイクロスピンドル MSE-3
マイクロスピンドル MSD-3
マイクロスピンドル MSA-3
マイクロスピンドル MSC-3
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格47,90036,03640,42538,00247,90034,726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)750007500075000750007500075000
コレット径(mm)33.1753333
全長(mm)129129143129106143

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング