17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

通常単価(税別)
33,95730,089
税込単価
37,35333,098
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

精密研削用エアーマイクログラインダー。【特長】・高耐久性タイプ・チャック内径3mm・高速回転で芯ぶれ精...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    55000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 全長 (mm)
    178
  • 排気
    後方
  • JANコード
    4907587307194
  • トラスココード
    169-7072
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.245
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    260
  • 付属品
    スパナ(H5、H9)、オイル
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • フレーム直径 (mm)
    24.5

型番:

GTMG55SAR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーマイクログラインダー GTMG55SAR

エアーマイクログラインダー GTMG55SAR
  • 精密研削用。
  • 高負荷に耐えるアンギュラベアリンング採用。
  • 長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き。
  • 吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付き。
使用例
全長
mm
フレーム径
mm
重量
g
17824.5260

無負荷回転速度:55,000rpm 空気消費量:0.245m3/min  チャック内径:φ3(内径3mm)
付属品:スパナH5 H9 オイル

長時間のバリ取り作業に最適

使用例1
使用例2
使用例3
使用例4

この商品の特長

痛みのはげしいコレット部品は、簡単に取り替えが可能。

痛みのはげしいコレット部品は、簡単に取り替えが可能。

グラインダー初!アンギュラベアリング採用。 大きな負荷がかかる先端部は3個のベアリングで保持。また、アンギュラベアリングが軸方向にかかる応力を分散、本体を過酷な作業から守る。

グラインダー初!アンギュラベアリング採用。
大きな負荷がかかる先端部は3個のベアリングで保持。また、アンギュラベアリングが軸方向にかかる応力を分散、本体を過酷な作業から守る。

GT-MG55SAR型分解図

GT-MG55SAR型分解図
部品番号部品名称サイズ1台分個数
1コレットチャック3mm1
2フレームヘッド 1
3コレットシャフト 1
4コレットワッシャー 1
5アンギュラーベアリングAC8-181
6ベアリング698ZZ2
7コレットシャフトリング 1
8リング止Cピン 1
9ベアリングカラー(前) 1
10ベアリングカラー(後) 1
11クラッチ 1
(12)ベアリング685ZZ(13に内蔵)1
13エンドプレート(前) 1
14ローター 1
15ローター羽根 3
16シリンダー 1
(17)シリンダーノックピンSP12×12(16に内蔵)1
18エンドプレート(後) 1
(19)ベアリングR2ZZ(18に内蔵)1
20スペーサー 1
21フレーム 1
22給気バイブ 1
23アジャストバルブ 1
24OリングS7HS901
25OリングS5HS903
26Oリングカバー 1
27OリングS161
28アジャストダイヤル 1
29フィルター 1
30ホースセット給気側1.5m
排気側0.6m
1
31ソフトグリップ(前) 1
32フレームリング 1
33ソフトグリップ(後) 1
34スパナ対辺9mm1
35スパナ対辺5mm1
オプション部品
41コレットチャック2.35mm1
42コレットチャック1/8''1
  • ※ ( )印につきましては、セット部品ですので、ご注文の際にはご注意ください。

GTMG55SARの仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
55000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
178
排気
後方
JANコード
4907587307194
トラスココード
169-7072
空気消費量([[M3]]/min)
0.245
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
260
付属品
スパナ(H5、H9)、オイル
使用エアーホース内径(mm)
6.35
フレーム直径(mm)
24.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GTMG55SAR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,95730,089
( 33,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

精密研削用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・高耐久性タイプ
・チャック内径3mm
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
・長時間の作業でも疲れないソフトグリップ付き
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SARの型番GTMG55SARのページです。 型番GTMG55SARに関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SARのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削加工品の研磨に
5
満足度:5.0
C面研磨やバリ取り、角落とし等幅広く使っています。 パワーがあるし、相当強く当ててもパワーダウンしないのはいいです。 一...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S
エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR
エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC
エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格33,95736,12933,95738,25739,98840,771
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
チャック内径(mm)363336
無負荷回転数(rpm)550003500055000550003500025000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
全長(mm)178182163180183198
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング