17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:2日目

精密ビット ヘックス。【特長】・Φ5(軸径5mm)。・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精...

詳細を確認

型番:

D763470
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

精密ビット D76

・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。 ・環境対策。
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策。
刃先×全長
mm
d1
mm
d2
mm
対辺2×3×703
対辺2.5×3×703
対辺3×4×704
対辺4×5×705

D763470の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3
差込部形状
ストレート
差込部径・ストレート(mm)
5
全長(mm)
70
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587333377
トラスココード
371-3610
軸径(d1)(mm)
4.0
-
-

絞り込み条件

  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D763470

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(d1)

(mm)

最小発注数量
3
4907587333377
371-3610
4.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
2日目

詳細情報

基本情報

精密ビット ヘックス。
【特長】
・Φ5(軸径5mm)。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ドライバービット。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業に対応。
・各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0の型番D763470のページです。 型番D763470に関する仕様情報を記載しております。
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格502459 -491758 -417346 -
通常出荷日2日目1日目〜4日目在庫品1日目〜5日目1日目〜
先端形状六角六角六角トルクスマイナス(-)マイナス(-)
差込部形状ストレートストレートハーフムーンストレートストレートストレート
差込部径・ストレート(mm)544544
全長(mm)706044604040
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング