17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

通常単価(税別)
227546特別価格
税込単価
250601特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

精密ビット プラス。【特長】・Φ4(軸径4mm)。・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(d1)

(mm)

最小発注数量
No.1
60
4907587605726
-
3.0
10個
No.2
60
4907587605894
-
4.0
10個
No.1
120
4907587606266
-
3.0
10個
No.00
60
4907587332417
-
1.5
10個
No.0
40
4907587332509
-
1.7
10個
No.0
40
4907587332554
-
2.5
10個
No.1
40
4907587332608
371-3423
3.0
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
1日目
546
( 601 )
1日目
285
( 314 )
1日目
259
( 285 )
1日目
227220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

精密ビット プラス。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ドライバービット。
・精密小ネジの締め付けに。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業に対応。

商品情報

精密ビット D73

精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0:関連画像
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策。
刃先×全長
mm
d1
mm
d2
mm
(+)1 × 3 × 40 3
(+)00 × 2 × 40 2
(+)00 × 2 × 60 2
(+)0 × 1.7 × 40 1.7
(+)0 × 1.7 × 60 1.7
(+)0 × 2.5 × 40 2.5
(+)0 × 2.5 × 60 2.5
(+)00 × 1.5 × 40 1.5
(+)00 × 1.5 × 60 1.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
電動ドライバーに付けて、ねじ締めをする時に
3
満足度:3.0
電動ドライバーに付けて、ねじ締めをする時に使用しました。他の商品と比較し、ねじに対してビットの先端サイズが合うもので、価...もっと読む
0人が参考にしています。
ダイカストした部品のねじ止めに使用しました
5
満足度:5.0
ミスミは、1点から送料が無料で翌日には配送をしてくれるので選定しています。扱うものがトルクで弱めのものを使っているので、...もっと読む
0人が参考にしています。
細い部分のネジ締めに使用
5
満足度:5.0
100mmの長さや太さがヒットした商品が他には無かったため選定しました。電動ドライバー本体のメーカーとは別ですが、長さは...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QマイクロESDトルクドライバー 型番074800用 4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)の型式を教えて欲しい。
A
型番D7302540をご紹介致します。こちらは4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)で、プラス(+) の#0 全長40mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格227-430 -327 -502691 -388
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜5日目
先端形状プラス(+)六角マイナス(-)六角トルクスマイナス(-)
差込部形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
差込部径・ストレート(mm)444544
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング