ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

工具セット S-53

工具セット S-53 S-53
通常単価(税別)
37,78132,208
税込単価
41,55935,429
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

設備や機器類の保守点検などに最適な工具セットです。【特長】・ハードな使用にも耐えるABS製ツールボック...

詳細を確認

型番:

S-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-53の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
31
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
386×203×163
カラー
ブルー
JANコード
4962772070536
重量(kg)
4.3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,78132,208
( 35,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

設備や機器類の保守点検などに最適な工具セットです。
【特長】
・ハードな使用にも耐えるABS製ツールボックスが付属。
・ツールボックス前面には錠前取り付け用の穴付き。
【仕様】
・セット内容:31点
・ツールボックス外寸:W386×D179mm×H161
・質量:4.3kg

商品情報

工具セット S-53

工具セット  S-53

工具セット S-53

この商品の仕様
ケース寸法(W×D×H):386×179×161mm、セット点数:31点、質量:4.3kg、付属ツールボックス色:ブルー

明細表(セット内容 31点)

                                                                                                                                                                                                                  
1差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0D-59
2プラスドライバー(+)No.0D-540-100
3プラスドライバー(+)No.1D-550-100
4プラスドライバー(+)No.2D-555-100
5マイナスドライバー(-)4.0D-640-100
6マイナスドライバー(-)5.0D-650-100
7マイナスドライバー(-)5.5D-655-100
8ヤスリ 半丸K-161
9ニッパーN-9-150
10ヘビースニップN-838
11ラジオペンチP-15-150
                                                                                                                                                                            
12ピンセットP-826-150
13ウォーターポンププライヤーP-245
14六角レンチセット
   (1.27、1.5、1.6、2、2.4、2.5、3、3.2、4、4.8mm)
W-98
15モンキーレンチW-240-200
16スパナ 5.5×7mmW-521
17スパナ 8×10mm
18スパナ 11×13mm
19スパナ 12×14mm
20スパナ 17×19mm
21スパナ 22×24mm
                                                                                                                                                                                                
22コンタクトスプレーZ-295
23コンベックスルールZ-341
24LEDポケットライト 
25ネジプライヤーP-213B
26片手ハンマー 
27カッターナイフ(大) 
28ビニールテープ 
29横ブラシSB-23
30真ちゅうブラシSB-24
31作業手袋 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具セット S-53の型番S-53のページです。 型番S-53に関する仕様情報を記載しております。
工具セット S-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット S-53
工具セット S-76
工具セット S-60-B
工具セット S-310 ロールアップケース
工具セット S-51
工具セット S-75
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格37,78162,79235,07018,667 -55,23174,817
通常出荷日3日目2日目3日目2日目〜2日目2日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱
セット内容(点)314928184873
ミリ/インチミリ-ミリミリ-ミリ
外寸(mm)386×203×163450×115×330445×140×300300×140×180413×206×242450×330×140
カラーブルーブラックブラックブラックブルーブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング