ツール用品技術窓口
マグネットホルダ台

マグネットホルダ台ラインナップ

SB-25

SB-80

SB-100

SB-130
単位: mm
| 型番 | 参照 指示図 | H | W | A | B | φD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-25 | (1) | 35 | 30 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6 | 14 | - | - | 9 | - | - |
| SB-80 | (1) | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 6 | 22 | 6 | 7 | 6.5 | - | - |
| SB-100 | (2) | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 6 | 11 | 6 | 20 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| SB-130 | (2) | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 14 | 6 | 15 | 6 | 31 | 6 | 25 | 14 |
| 商品コード | 型番 | 吸着力 | 取付ねじ寸法 | 表面磁束密度 (mT) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012885 | SB-25 | 約 250N | M5 × P0.8 | 最大 100 | 200g |
| 012886 | SB-80 | 約 800N | M8 × P1.25 | 最大 100 | 1kg |
| 012887 | SB-100 | 約 1000N | M8 × P1.25 | 最大 100 | 1.2kg |
| 012888 | SB-130 | 約 1300N | M10 × P1.25 | 最大 100 | 1.9kg |

加工可能指示図1

加工可能指示図2
※斜線部分に対し、穴あけなどの追加工が可能。(ただし吸着力は低下)
上部めねじ部を利用して、さまざまな治具が作れる強磁力マグネットホルダ台。
【特長】
・吸着面は曲面にも吸着可能な凹、V面。
・コンパクトで強力な磁力を発揮するマグネットベース。
【用途】
・ON/OFFできる切替式のマグネットホルダとして広く利用可能。

新潟精機(SK)
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,938円

ノガ・ウォーターズ
オンオフマグネット
3通常価格(税別):2,883円~

テクノプラン
ホルダーベース
0通常価格(税別):2,767円~

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,397円~

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):460円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,520円~