ツール用品技術窓口
フライス盤、マシニングセンターで使用するマシンバイス。【特長】・同等品のLTH3P-150に比べ、全長...
詳細を確認
外観
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH3P-150S | 558 | 507-807 | 210 | 156 | 75 | 132 | 74 | 0-300 | 18 | 89 | 163 | 100 | 100 | 190 | 97 | 17.5 | 18 | 14 |
静的精度
| No. | 検査事項(100mmにつき)規格 | 旧JIS規格 (○級) | ナベヤ規格値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体底面と口金スベリ面との平行度 | 0.015 | 0.010 |
| 2 | 口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること) | 0.030 | 0.015 |
| 3 | 本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度 | 0.015 | 0.015 |
| 4 | 本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度 | 0.015 | 0.015 |
締付精度
| 5 | 締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度 | 0.020 | 0.015 |
| 6 | 締め付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり | 0.030 | 0.015 |



株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
221,000円213,905円 ( 235,296円 ) | 3日目 |
90,950円 ( 100,045円 ) | 15日目 |
227,800円220,487円 ( 242,536円 ) | 19日目 |
フライス盤、マシニングセンターで使用するマシンバイス。
【特長】
・同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です
・油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます
・ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です
・摺動部は焼入(HRC45)により耐摩耗性に優れています
・特許申請中の油圧ポンプは、300,000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています
・開閉が開始する位置の調整によって3ポジションの最適な口開きが得られます
・旧JIS 0級を凌ぐ高精度品です
・最大口開300mm、最大締付力40kNで黒皮ワークもしっかりクランプできます
・ワークに応じて手動、油圧による締付方法を選択できます
・専用取付ボルトセット(T溝18mm適合)が付属しているので、製品ご到着後、すぐに使い始められます
【用途】
・フライス盤、マシニングセンターでの機械加工時のワークの保持に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)
4.3通常価格(税別):35,408円~

ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
3通常価格(税別):24,476円~

ナベヤ
CVバイス切屑カバー
0通常価格(税別):3,868円

日本オートマチックマシン
精密ステンレスバイス DM30C
0通常価格(税別):140,051円

榮製機
精密バイス SKS-3
0通常価格(税別):46,020円~

榮製機
ステンレス製精密バイス
0通常価格(税別):49,992円~