ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイトFA精密マシンバイス

通常単価(税別)
164,900159,606
税込単価
181,390175,567
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・単体・複数・多連使用も可能。・並列精度は0.01以内です。・浮上防止機構により、ワークの浮上...

詳細を確認

型番:

LTFV75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTFV75の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
76
最大口開き(mm)
100
口深さ(mm)
32
最大締付力(kN)
12
A(mm)
258
B(mm)
291
C(mm)
76
D(mm)
54
E(mm)
0 - 100
F(mm)
60
G(mm)
32
H(mm)
125
I(mm)
12
J(mm)
4.5
K(mm)
70
L(mm)
140
M(mm)
11
N(mm)
56
O(mm)
14
P
M12
Q
M6
標準ガイドブロック巾(mm)
14
質量(kg)
9
付属品
標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1
仕様
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LTFV75

仕様

最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,900159,606
( 175,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単体・複数・多連使用も可能。
・並列精度は0.01以内です。
・浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
・旧JISO級を上回る高精度です。
・本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
・摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
・本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
・同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
・口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトFA精密マシンバイスの型番LTFV75のページです。 型番LTFV75に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイトFA精密マシンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトFA精密マシンバイス
エアーマシンバイスKB型
油圧両締めセンターバイス KW型
エアーマシンバイスKC型
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
エアーハイドロバイス KAH型
メーカーナベヤ共立精機共立精機共立精機北川鉄工所共立精機
通常価格164,900270,220676,471153,410185,704576,471
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)7611014480100170
最大口開き(mm)1006515450204157
口深さ(mm)324590324086
最大締付力(kN)127.3520(6.5MPa)2.162035(0.7MPa)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング