ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

工具セット S-81

工具セット S-81 S-81
通常単価(税別)
72,546
税込単価
79,801
通常出荷日:3日目

アルミケース製工具セット(AC 100V用)。【特長】・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH...

詳細を確認

型番:

S-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-81の仕様・寸法情報

セット内容(点)
32
外寸(mm)
365×110×275
カラー
シルバー
重量(kg)
3.5
材質
アルミ合金
対応電圧
100V対応

型番リスト

表示件数
型番
S-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,546
( 79,801 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミケース製工具セット(AC 100V用)。
【特長】
・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテ(AC 100V用)をセットしました。
・水漏れしないH-11コテ台も入っています。
・ポケットタイプのデジタルマルチメータ(DT-124)が付属。
【仕様】
・外形寸法:365(W)×275(H)×110(D)mm
・ケース材質:アルミ
・重量:3.5kg

商品情報

即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できる H-600即熱ハンダゴテをセット

工具セット S-81:関連画像

ダイヤルロックとショルダーベルト付き

工具セット S-81:関連画像

即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテもセット。また、水漏れ知らずのH-11コテ台入り。

工具セット S-81:関連画像

ポケットタイプのデジタルマルチメータが付属

明細表

1精密ドライバー(+)No.0D-20-11
2精密ドライバー(+)No.1D-20-12
3精密ドライバー(-)1.2D-20-14
4精密ドライバー(-)1.8D-20-15
5精密ドライバー(-)2.3D-20-16
6精密ドライバー(-)3.0D-20-17
7差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5D-52
8差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0D-54
9差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5D-58
10コテ台H-11
11即熱ハンダゴテH-600
12鉛フリーハンダHS-363
13ニッパーN-9-150
14ヘビースニップN-838
15ラジオペンチP-15-150
16プライヤーP-211Z-150
17圧着工具P-704
18ピンセットP-891
                                                                                                                                                                                                                                          
19ボールポイントレンチ 1.5mmW-110
20ボールポイントレンチ 2.0mm
21ボールポイントレンチ 2.5mm
22ボールポイントレンチ 3.0mm
23ボールポイントレンチ 4.0mm
24ボールポイントレンチ 5.0mm
25ボールポイントレンチ 6.0mm
26モンキーレンチW-240-150
27コンベックスルールZ-341
28ルーペSB-65
29ハンダ吸取線 
30LEDポケットライト 
31デジタルマルチメータ 
32カッターナイフ 
  • ツールケース、工具差し、ショルダーベルト 付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具セット S-81の型番S-81のページです。 型番S-81に関する仕様情報を記載しております。
工具セット S-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット S-81
工具セット S-75
工具セット S-60-B
工具セット S-80(電源100V)
工具セット S-53
工具セット S-351
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格72,54663,11335,070102,04432,20945,253
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目2日目
セット内容(点)327328783140
外寸(mm)365×110×275450×330×140445×140×300460×145×340386×203×163413×242×206
カラーシルバーブラックブラックシルバーブルーブルー
重量(kg)3.55.84.374.37
材質アルミ合金--アルミ合金--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング