17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SUSA-100-15-40

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ステンレスの研削、研磨に威力を発揮するペーパーディスク。
【特長】
・目詰まり防止研磨材を使用して焼けの発生を排除する。
・ジスクグラインダー100mmに取付けて使用。
【用途】
・アルミや鉄等の各種金属、木工、プラスティックの研削研磨作業に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / アルミニウム[◎] / 樹脂[◎]
粒度(#)
40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
砥粒詳細
アランダム

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト