ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金

通常単価(税別)
23,375
税込単価
25,713
通常出荷日:4日目

LTH3P150S用のロックタイト油圧マシンバイスステップ口金。【特長】・口金にステップ(段差)があり...

詳細を確認

型番:

LTH3P150S-SJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTH3P150S-SJの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
機構
油圧式
A(mm)
156
B(mm)
57
C(mm)
14
D(mm)
90
E(mm)
25
F(mm)
11
G(mm)
18
H(mm)
10.5
I(mm)
14
J(mm)
6
K(mm)
7
ネジ径
M10
適合バイス
LTH3P-150S
-
-

商品情報

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金の詳細

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金:関連画像

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金 商品イメージ

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金:関連画像

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金 使用例

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金の適合機種寸法

 

(単位:mm)

 

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金:関連画像

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金 適合機種 寸法図

適合機種 A B D E J K 適合ボルト I
LTH3P-150S 156 57 90 25 6 7 M10 14
  • ※ バイス並列保持は口金寸法で調整しております。

型番リスト

表示件数
型番
LTH3P150S-SJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,375
( 25,713 )
4日目

詳細情報

基本情報

LTH3P150S用のロックタイト油圧マシンバイスステップ口金。
【特長】
・口金にステップ(段差)があり、ワークをかさ上げしてクランプが可能。
【用途】
・ワークのかさ上げ、貫通穴加工などに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金の型番LTH3P150S-SJのページです。 型番LTH3P150S-SJに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステップのサイズは?
A
6mm×7mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイトFA精密マシンバイス
ジグバイス口金
ジグバイスステップ口金
セルフカット口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格23,37520,740164,90028,64542,92518,645 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目3日目〜
商品タイプパーツパーツ本体パーツパーツパーツ
機構油圧式油圧式----
A(mm)156156258160160-
B(mm)5757291757555
C(mm)141476191935
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング