ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ロックタイトアルミダブルクランプバイス

通常単価(税別)
328,950318,390
税込単価
361,845350,229
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

2個のワークを同時にクランプでき、段取時間の短縮を実現するロックタイトアルミダブルクランプバイス。【特...

詳細を確認

型番:

LTAW100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTAW100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
101
最大口開き(mm)
38(178)
口深さ(mm)
32
最大締付力(kN)
15
A(mm)
385
B(mm)
57
C(mm)
104
D(mm)
101
E(mm)
32
F(mm)
102
G(mm)
38
H(mm)
12
I(mm)
6
J(mm)
18
K(mm)
7
L(mm)
75.5
M(mm)
192.5
N(mm)
75.5
O(mm)
6
P
14
Q
M8
R(mm)
178
S(mm)
183.5
標準ガイドブロック巾(mm)
18
質量(kg)
14.7
付属品
標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、センターバイス用部品一式
-
-

商品情報

ロックタイトアルミダブルクランプバイスの詳細

ロックタイトアルミダブルクランプバイス:関連画像

ロックタイトアルミダブルクランプバイス 使用例 ダブルクランプタイプ イメージ

ロックタイトアルミダブルクランプバイス:関連画像

ロックタイトアルミダブルクランプバイス 使用例 シングルクランプタイプ イメージ

ロックタイトアルミダブルクランプバイスの特長

  • 可動体、固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量。
  • 可動体、固定アゴは生口金としてセルフカットして使用。
  • 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱が可能。

製品仕様

  • 口巾:101mm
  • 口深:32mm
  • 口開:38mm(178mm)
  • 標準ガイドブロック巾:18mm
  • 締付力:15kN
  • 質量:14.7kg
  • ※ 口開の( )寸法はシングルクランプタイプとして使用時。

ロックタイトアルミダブルクランプバイスの寸法

 

(単位:mm)

 

ダブルクランプタイプ/ハンドル

ロックタイトアルミダブルクランプバイス:関連画像

ロックタイトアルミダブルクランプバイス ダブルクランプタイプ 寸法図

シングルクランプタイプ

ロックタイトアルミダブルクランプバイス:関連画像

ロックタイトアルミダブルクランプバイス シングルクランプタイプ 寸法図

可動体/固定アゴ

ロックタイトアルミダブルクランプバイス:関連画像

ロックタイトアルミダブルクランプバイス 可動体/固定アゴ 寸法図

型番 A B(±0.005) C D E F G H I J K L M N O P Q(並目) R S
LTAW100 385 57 104 101 32 102 38 12 6 18 7 75.5 192.5 75.5 6 14 M8×1.25 178 183.5

型番リスト

表示件数
型番
LTAW100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,950318,390
( 350,229 )
19日目

詳細情報

基本情報

2個のワークを同時にクランプでき、段取時間の短縮を実現するロックタイトアルミダブルクランプバイス。
【特長】
・出荷時はダブルクランプタイプ。
・浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑制。
・本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)を施工。
・付属部品の交換でシングルクランプタイプとして仕様が可能。
【用途】
・異径物の加工に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトアルミダブルクランプバイスの型番LTAW100のページです。 型番LTAW100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイトアルミダブルクランプバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付力は?
A
最大15KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトアルミダブルクランプバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
MCパワーバイス VQX-Nシリーズ
エアーマシンバイスKB型
エアーマシンバイスKC型
エアーハイドロバイス KAH型
メーカーナベヤナベヤ北川鉄工所共立精機共立精機共立精機
通常価格328,950164,900238,640270,220153,410576,471
通常出荷日19日目4日目16日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)10176124.511080170
最大口開き(mm)38(178)1002056550157
口深さ(mm)323240453286
最大締付力(kN)1512407.352.1635(0.7MPa)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング