17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フットジョー用爪

通常単価(税別)
27,45534,935
税込単価
30,20138,429
通常出荷日:4日目~19日目

ワークの5面加工に便利です。ワーク捨て座部分を確実にクランプします。ワークによって2種の口金を用意。鉄...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

種類

適合口金

最小発注数量
0.14
Bタイプ(鉄系ワーク用)
FOJ100(BS,GS)
1個
0.14
Gタイプ(非鉄系ワーク用)
FOJ100(BS,GS)
1個
0.15
Bタイプ(鉄系ワーク用)
FOJ125(BS,GS)
1個
0.15
Gタイプ(非鉄系ワーク用)
FOJ125(BS,GS)
1個
0.2
Bタイプ(鉄系ワーク用)
FOJ150(BS,GS)
1個
0.2
Gタイプ(非鉄系ワーク用)
FOJ150(BS,GS)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,455
( 30,201 )
4日目
27,455
( 30,201 )
4日目
31,195
( 34,315 )
19日目
31,195
( 34,315 )
4日目
34,935
( 38,429 )
4日目
34,935
( 38,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの5面加工に便利です。ワーク捨て座部分を確実にクランプします。ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジョー用爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジョー用爪
フットジョー
ネオグリップ ロボット搬送対応 ロボットハンド専用爪
測定用バイス
マイクロバイス用口金
FAマシンバイス用口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格27,455-41,055 -137,110 -53,975 -13,801 -12,920 -
通常出荷日4日目〜4日目3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプパーツパーツパーツ本体パーツパーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング