17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

工具セット S-1・ツールケース S-101

通常単価(税別)
1,8207,790
税込単価
2,0028,569
通常出荷日:2日目

コンパクトな手のひらサイズのツールセット。【特長】・手のひらサイズとコンパクトなため、カバンなどに入れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

セット内容(点)

外寸

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

適合機種

セット内容

補足説明

最小発注数量
7
153×25×82
436-2713
0.3
-
ニッパー・ペンチ・ピンセット
コンパクトな手のひらサイズ/ポケットにも入る大きさ
1個
-
153×25 ×82
-
0.08
S-1
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,790
( 8,569 )
2日目
1,820
( 2,002 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな手のひらサイズのツールセット。
【特長】
・手のひらサイズとコンパクトなため、カバンなどに入れて持ち運び可能。
・S-101:ツールケース。

商品情報

製品仕様

工具セット S-1・ツールケース S-101:関連画像

S-1 工具セットの外観

  • S-1 工具セット
  • ケース付
  • 重量:0.3kg

明細(セット内容7点)

  • プラスドライバーNo.00:D-530-75
  • プラスドライバーNo.2
  • マイナスドライバー2.5:D-630-75
  • マイナスドライバー4.0
  • ミニチュアニッパー:N-31
  • ミニチュアラジオペンチ:P-36
  • ピンセット:P-87
工具セット S-1・ツールケース S-101:関連画像

S-101 ツールケースの外観

工具セット S-1・ツールケース S-101:関連画像

手のひらサイズ

  • S-101 ツールケース
  • 外形寸法:153(W)×82(H)×25(D)mm
  • 内寸法:140(W)×70(H)×20(D)mm
  • 重量:80g
  • 材質:ビニールレザー

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット S-1・ツールケース S-101のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基本ツール
5
満足度:5.0
特殊なことをしなければ、持っていて損はないセットだと思います。携帯用に持っておけば何とかできることが多いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット S-1・ツールケース S-101
工具セット・ツールケース S-3・S-103
工具セット S-10・ツールケース S-110
工具セット・ツールケース S-34・S-134
工具セット S-75
工具セット S-81
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,820-3,440 -5,560 -3,440 -74,81772,546
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目〜2日目3日目
カラーブラックブラックブラックブラックブラックシルバー
材質ビニルレザービニルレザー-ビニルレザー-アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング