ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 線径(線材/線径)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カップブラシ電動用 CW

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:5日目

【特長】・安定した品質。・研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績のあるスタンダードタイプ。【...

詳細を確認

型番:

CW75-C25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW75-C25の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.27
入り数(本)
10
穴径(mm)
M10P1.5
最高回転数(rpm)
12000
線径(線材/線径)(mm)
C0.27
重量(g)
24
ご注文番号(メーカー商品コード)
10073000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CW75-C25

外径

(mm)

線径

(mm)

穴径

(mm)

最高回転数

(rpm)

線径(線材/線径)

(mm)

重量

(g)

ご注文番号(メーカー商品コード)

最小発注数量
75
0.27
M10P1.5
12000
C0.27
24
10073000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質。
・研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績のあるスタンダードタイプ。
【用途】
・平坦な広い面のサビ落とし、塗装剥離。
・造船・橋梁などの研磨、クリーニング。
・溶接前後処理のクリーニング。
・メッキ塗装の下処理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップブラシ電動用 CWの型番CW75-C25のページです。 型番CW75-C25に関する仕様情報を記載しております。
カップブラシ電動用 CWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップブラシ電動用 CW
電動工具用カップブラシ
カップブラシ
工業用カップブラシ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
メーカーバーテックトラスコ中山マキタLESSMANNバーテックバーテック
通常価格2,0881,760 -2,7692,199 -6,4929,777
通常出荷日5日目1日目3日目1日目〜4日目3日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
入り数(本)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング